เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
K2746
Product family
HOTLINE
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bath Tub
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-05-15
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
465
กว้าง (มิลลิเมตร)
1700
ความลึก (มิลลิเมตร)
750
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
วีดีโอการใช้งาน
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Acrylic
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
21
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เบลเยียม
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
ดาวน์โหลด
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
ดาวน์โหลด
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
ดาวน์โหลด