เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฉากกันอาบน้ำ
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
T2374
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower enclosures
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-08-03
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
1850
กว้าง (มิลลิเมตร)
895
ความลึก (มิลลิเมตร)
895
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.it
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.it
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.it
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.it
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
29.15
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Description
Shower enclosures
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
ดาวน์โหลด
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
ดาวน์โหลด