เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN
    Ideal Standard

    Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN

    Porcelain stoneware countertop, 1000 x 372 x 6 mm. Compact, hard, non-porous colored ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical attacks, scratches and abrasion. It is easy to clean. To be combined with vanity units without countertop.
    สเปคสินค้า
    • Porcelain stoneware top 1000mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4346
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom_Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1003
    • ความลึก (มิลลิเมตร)373
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป