เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
    Ideal Standard

    I.Life b semipedestal

    I.life B semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for basins i.life B
    สเปคสินค้า
    • Semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for Washbasins i.life B, white, in carton box, EU pallet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5346
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)34
    • กว้าง (มิลลิเมตร)27.8
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011445
    • ชื่อ ETIMWashbasin column
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สเปน
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)