เผยแพร่สินค้าของคุณ
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    สเปคสินค้า
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5723
    • Product familyi.Life O
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)45
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)435
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuroplast
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา