เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
    Ideal Standard

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    สเปคสินค้า
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A1505
    • Product familyARCHIMODULE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)83
    • กว้าง (มิลลิเมตร)166
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา