เผยแพร่สินค้าของคุณ
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
    Ideal Standard

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Joy Neo 5-hole Bath & Shower Mixer Dual Control rim mounted, lever-handles, with spout.
    สเปคสินค้า
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal lever handles w/o markings. (same as 3-H basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockw. and anti-clockw. (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774AA) o flexible hose 1750mm. (H922843AA)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD165
    • Product familyJoy Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets