เผยแพร่สินค้าของคุณ
TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM
    Ideal Standard

    TUB FILLER CHROM

    Bocca di erogazione a muro
    สเปคสินค้า
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A2924
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath thermostatic water supply sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)59.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)165
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 15 19
    • OmniClass TitleSteam Baths