เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
    Ideal Standard

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    สเปคสินค้า
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A6337
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา