เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
    Ideal Standard

    DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    Dea Wall mounted WC Bowl - Aquablade, Wash-down, Seat & Cover-Metal Hinges, Boxed, White

    สเปคสินค้า
    • Dea Wall mounted WC Bowl with Aquablade technology, Wash-down and Seat & Cover-Metal Hinges, Boxed, White

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3487
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)396
    • กว้าง (มิลลิเมตร)366
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets