เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
    Ideal Standard

    CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    Built-In Shower Mixer , Chrome

    สเปคสินค้า
    • Built-In Shower Mixer with Click technology, Chrome

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A6757
    • Product familyCERAFLEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)163
    • กว้าง (มิลลิเมตร)163
    • ความลึก (มิลลิเมตร)263
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.964
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets