เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    สเปคสินค้า
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7023
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)345
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets