เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
    Ideal Standard

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(42 รีวิว)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    สเปคสินค้า
    • Kunststof douchekop D200mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7571
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Heads
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1108
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา