เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
    Ideal Standard

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    สเปคสินค้า
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7607
    • Product familyOX THM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OX THM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets