เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(24 รีวิว)

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    สเปคสินค้า
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T9649
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1998
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers