เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
    Ideal Standard

    Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    SOLOS , Basin mixer 22x221x302 mm, no waste , Hidden aerator, PVD technology
    สเปคสินค้า
    • Solos Sequential Basin Mixer Square Spout, available in Brushed gold, Magnetic grey, Chrome, Glossy white, Silver storm and Silk Black finishes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7831
    • Product familySolos
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASIN MIXER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)302
    • กว้าง (มิลลิเมตร)22
    • ความลึก (มิลลิเมตร)243
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets