เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
    Ideal Standard

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min
    สเปคสินค้า
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B1708
    • Product familyCERAFLEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)133
    • กว้าง (มิลลิเมตร)47
    • ความลึก (มิลลิเมตร)149
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา