เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
    Ideal Standard

    CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer, Metal Handle, Slim Perlator Aerator, Easy Fix Fixation, Chrome

    สเปคสินค้า
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer with  Metal Handle, Slim Perlator Aerator 5 L/min Flow Rate limiter and, Easy Fix Fixation, Chrome

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B1710
    • Product familyCERAFLEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)133
    • กว้าง (มิลลิเมตร)47
    • ความลึก (มิลลิเมตร)137
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.147
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets