เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
    Ideal Standard

    CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards

    Ceraflex Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B1720
    • Product familyCERAFLEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)11
    • ความลึก (มิลลิเมตร)123
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา