เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
    Ideal Standard

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Single lever basin mixer slim no waste -
    สเปคสินค้า
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC765
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASIN MIXER
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)185
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets