เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
    Ideal Standard

    IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    Joy wall elbow
    สเปคสินค้า
    • Wall elbow, Cylindrical design metal wall elbow and G 1/2 connection with back flow prevention.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC808
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์wall elbow
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets