เผยแพร่สินค้าของคุณ
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
    Ideal Standard

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
    Joy Neo Basin mixer built in Dual Control – 206mm, lever handles, square escutcheons kit 2.
    สเปคสินค้า
    • • JOY tube spout 180mm. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons (same as 3-hole basin). • New square spout escutcheon with rings logo IS on top • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Noise class 1 • Kit 1 built-in DC with on-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD154
    • Product familyJoy Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา