เผยแพร่สินค้าของคุณ
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
    Ideal Standard

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Joy Neo Shower mixer exposed Dual Control, with shower system, cross handles.
    สเปคสินค้า
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD158
    • Product familyJoy Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1108
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets