เผยแพร่สินค้าของคุณ
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
    Ideal Standard

    JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Bath & Shower Mixer exposed Dual Control, cross handles, with handshower set.
    สเปคสินค้า
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • Tube spout. • Caché aerator M24x1 • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774A5) o IDEALFLEX hose 1250mm. o IDEALRAIN square wall bracket. (see BC770A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD162
    • Product familyJoy Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา