เผยแพร่สินค้าของคุณ
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
    Ideal Standard

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    Joy Neo 1 hole Basin mixer high spout Single Lever (UK), regular, without waste.
    สเปคสินค้า
    • • New BAROCCO high spout regular body, no hole, with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) - fitted • Flow straightener caché M16,5x1 – in the box • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" with 15mm compression connection in the box • Easy Fix with centering & sealing ring• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD174
    • Product familyJoy Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)405
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets