เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
    Ideal Standard

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Exposed sinlge lever shower mixer wall, surface-mounted.
    สเปคสินค้า
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD271
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixer taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)185
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets