เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
    Ideal Standard

    GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    Single lever sink mixer rim- mounted with C fixed round spout Blue Start
    สเปคสินค้า
    • Single lever sink mixer rim- mounted with C round spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 20mm and aerator CACHE M16,5x1A with flow rate limiter 7lpm, Swivel range of the spout 360°, Flow straifhtener CACHE M16,5 in a separate bag in the packaging, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD410
    • Product familyGusto
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)305
    • ความลึก (มิลลิเมตร)715
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets