เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT

    Single lever sink mixer 2 holes with C fixed square spout
    สเปคสินค้า
    • Single lever sink mixer 2 holes with C square spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C square tubular spout □ 22mm with aerator CACHE M16,5x1A, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 of piece PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD423
    • Product familyGusto
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)305
    • ความลึก (มิลลิเมตร)615
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets