เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS

    Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down hand spray 2 functions with NEOPERL insert D15mm, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, Sink hose plastic G1/2-15mm with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (backflow preventer), Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD424
    • Product familyGusto
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)305
    • ความลึก (มิลลิเมตร)615
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets