เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
    Ideal Standard

    GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    Single lever sink mixer built- in KIT 2
    สเปคสินค้า
    • Single lever sink mixer built- in, suitable for KIT 1 A1313NU, Tubular spout with diameter 25mm and aerator regular, Swivel range 120°, Metal decorative rosette for the spout with diameter 65mm, Metal lever with red and blue color indication, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water temperature limiter, Brass body for the cartridge, Metal decorative rosette for the cartridge finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD426
    • Product familyGusto
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)345
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets