เผยแพร่สินค้าของคุณ
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
    Ideal Standard

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Joy Neo Single Lever Shower mixer built-in kit 2 / A1300NU.
    สเปคสินค้า
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7376A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD446
    • Product familyJoy Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)182
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets