เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
    Ideal Standard

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0054
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOILET BOWLS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets