เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0296
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WASHBASIN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins