เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Ideal Standard

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    สเปคสินค้า
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0737
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOILET CISTERNS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)378
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)178
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings