เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Ideal Standard

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
สเปคสินค้า
  • CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0849
  • Product familyCONNECT AIR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WORKTOP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)465
  • กว้าง (มิลลิเมตร)35
  • ความลึก (มิลลิเมตร)820
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves
  • OmniClass Number23-31 17 11
  • OmniClass TitleShower Compartments