เผยแพร่สินค้าของคุณ
Connect Air hexagon bath tub
Ideal Standard

Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub
สเปคสินค้า
  • Connect Air hexagon bath tub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E1069
  • Product familyCONNECT AIR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath Tub
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1900
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs