เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(23 รีวิว)
    Connect Space-Lavabo Top
    สเปคสินค้า
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E1323
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall hung wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks