เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E1384
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HANDRINSE BASIN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks