เผยแพร่สินค้าของคุณ
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
    Ideal Standard

    FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE | Basin unit 1202x440x558 mm, 4 drawer
    สเปคสินค้า
    • FINESSE | Basin unit 1202x440x558 mm, 4 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Assembled, Sustainably sourced wood
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E3480
    • Product familyFinesse
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)557
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา