เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SIDE PANEL  85 CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    สเปคสินค้า
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 50 MM ADJUSTMENT

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K9301
    • Product familyCONNECT II
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)850
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins