เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Ideal Standard

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    สเปคสินค้า
    • CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L6228
    • Product familyCONNECT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers