เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEPTA PRO M2 CHROME - IS
SEPTA PRO M2 CHROME - IS
    Ideal Standard

    SEPTA PRO M2 CHROME - IS

    Septa Pro M1 metal single flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    สเปคสินค้า
    • Septa Pro M1 metal single flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R0128
    • Product familySepta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flushplate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)163
    • กว้าง (มิลลิเมตร)243
    • ความลึก (มิลลิเมตร)17
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา