เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
    Ideal Standard

    I.LIFE A CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    i.life A Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet
    สเปคสินค้า
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet - White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R0458
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)79
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets