เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Tonic II-Struttura 600 mm
    สเปคสินค้า
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R4310
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units