เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1000 mm
    สเปคสินค้า
    • Struttura 1000 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4360 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 1000 mm K0862 - con lavabo d’appoggio asimmetrico K0833 o simmetrico K0834 (da ordinare a completamento i realtivi Top R4336 e R4332) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4323). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R4312
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)997
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units