เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1200 mm
    สเปคสินค้า
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R4313
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1197
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units