เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
    Ideal Standard

    TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    Tonic II-Mobile a colonna 350x300x1735 mm.
    สเปคสินค้า
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R4315
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom integrated furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1735
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units