เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
    Ideal Standard

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    สเปคสินค้า
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T2813
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets