เผยแพร่สินค้าของคุณ
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100
    Ideal Standard

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    สเปคสินค้า
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3594
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)996
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1192
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties