เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
    Ideal Standard

    Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Cube Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    สเปคสินค้า
    • Blend Cube Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3688
    • Product familyBlend Cube
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Bowls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)560
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC000776
    • ชื่อ ETIMPan
    • UNSPSC nameToilet bowls
    • UNSPSC code30181511
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBowls
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures